Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG22e

SHGX22e/190-4 L

115C16040

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16040

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1/2 in
Antal ventilatorer1
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseSHGX22e/190-4 L
Bredde [mm]1086.00 mm
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]800 W
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilySHG L
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP66
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Længde [mm]750.0 mm
Legacy BOCK ID16040
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]5900 m³/h
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX22e/190-4L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerSHGX22e/190-4 L
MotorbeskyttelseINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
OlietypeBOCKlub E55
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeSHGX22
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]7/8 in
TeknologiBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Totalhøjde [mm]746.0 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt187.7 Kilogram
Nettovægt153 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume606.803 Liter