Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-9468
Kølemidler: R404A, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60
119-9468
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikationer | LBPMBP |
| Beskrivelse | TF4CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm] | 3.80 Ohm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Farve | Sort |
| Fri gasvolumen [cm3] | 1690 cm³ |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 2.60 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitans for startkondensator | 280 µF |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.00 A |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | KIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz |
| Modelnummer | TF4CLX |
| Motortype | CSIR |
| Oliemængde | 280 cm³ |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | TF |
| RLA | 3.20 A |
| Segmentanvendelse | Køling LTKøling MT |
| Slagvolumen [cm3] | 3.86 cm³ |
| Startstrøm HST [A] | 20.0 A |
| Teknologi | Stempel |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 125 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.05 Kilogram |
| Nettovægt | 1.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 10.89 Liter |