Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | NL6.1MF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm] | 16.40 Ohm |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Farve | Sort |
| Fri gasvolumen [cm3] | 2360 cm³ |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitans for startkondensator | 80 µF |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Kølemidler | R134a |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST (lavt startmoment) [A] | 8.0 A |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Modelnummer | NL6.1MF |
| Motortype | CSIRRSIR |
| Oliemængde | 270 cm³ |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NL |
| RLA | 1.70 A |
| Segmentanvendelse | Køling MT |
| Slagvolumen [cm3] | 6.13 cm³ |
| Startstrøm HST [A] | 9.2 A |
| Startstrøm LST [A] | 12.2 A |
| Teknologi | Stempel |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 125 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.4 Kilogram |
| Nettovægt | 1.19 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |