Electrical component, Startrelæ
119-7763
Starting Relay TL/SC
119-7763
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Starting Relay TL/SC |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TL/SC 115V/50/60Hz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Motorbeskyttelse (2) | HST |
| Omfattet af WEEE | No |
| Opsamling [A] [Maks.] | 6.80 A |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Electrical component |
| Produkttype | Startrelæ |
| Udfald [A] [Min.] | 5.20 A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.8 Kilogram |
| Nettovægt | 0.68 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.054 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816342 |