Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerLBPMBP
BeskrivelseNF7CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]2280 cm³
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator320 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]0.40 kg
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Egenskab
Værdi
ModelnummerNF7CLX
MotortypeCSIR
Oliemængde300 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeNF
SegmentanvendelseKøling LTKøling MT
Slagvolumen [cm3]7.27 cm³
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.245 Kilogram
Nettovægt10.648 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.009 Liter