Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør og reservedele til condensing units

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerLBPMBP
BeskrivelseNF6.1FX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]3.10 Ohm
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]2360 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]2.00 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator280 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]0.40 kg
KølemidlerR134a
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
ModelnummerNF6.1FX.2
MotortypeCSIR
Oliemængde270 cm³
OlietypePOE
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeNF
RLA3.70 A
SegmentanvendelseKøling LTKøling MT
Slagvolumen [cm3]6.13 cm³
Startstrøm HST [A]22.2 A
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.982 Kilogram
Nettovægt10.419 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.306 Liter