Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerMBP
BeskrivelseSC12MLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftskondensatorkapacitet23.5 µF
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]2.70 Ohm
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]1460 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]0.70 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator410 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]1.30 kg
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Egenskab
Værdi
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
ModelnummerSC12MLX
MotortypeCSIRCSR
Oliemængde600 cm³
OlietypePOE
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA9.80 A
SegmentanvendelseKøling MT
Slagvolumen [cm3]12.87 cm³
Startstrøm HST [A]56.8 A
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.65 Kilogram
Nettovægt11 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.433 Liter