Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerMBP
BeskrivelseSC18MLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftskondensatorkapacitet23.5 µF
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]2.60 Ohm
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]1460 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]0.60 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator410 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]1.30 kg
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]68.40 A
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
ModelnummerSC18MLX
MotortypeCSR
Oliemængde600 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA13.50 A
SegmentanvendelseKøling MT
Slagvolumen [cm3]17.69 cm³
Startstrøm HST [A]68.4 A
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.55 Kilogram
Nettovægt17 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume14 Liter