Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
ApplikationerHBPLBPMBP
BeskrivelseSC18G
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]2.70 Ohm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]1460 cm³
GodkendelseCEUL
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]0.70 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitet – kondensator B410 uF
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]1.30 kg
KølemidlerR134a
KonfigurationskodeEnkelt
LRA HST (højt startmoment) [A]56.8 A
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
ModelnummerSC18G
MotortypeCSIR
Oliefyldning [L]600.00 L
Oliemængde600 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeSC
RLA9.8 A
SegmentanvendelseKøling LTKøling MT
Slagvolumen [cm3]17.69 cm³
Spænding 60Hz [V]115 V
Spænding 60Hz [V] [Maks.]115 V
Startstrøm HST [A]56.8 A
TeknologiStempel
UL-klassificeretYes
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.73 Kilogram
Nettovægt14.548 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.009 Liter