Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2147
SC10CL
119-2147
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikationer | LBPMBP |
| Beskrivelse | SC10CL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm] | 4.20 Ohm |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Farve | Sort |
| Fri gasvolumen [cm3] | 1510 cm³ |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitans for startkondensator | 240 µF |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | KIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP |
| Modelnummer | SC10CL |
| Motortype | CSIR |
| Oliemængde | 550 cm³ |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | SC |
| RLA | 7.60 A |
| Segmentanvendelse | Køling LTKøling MT |
| Slagvolumen [cm3] | 10.29 cm³ |
| Startstrøm HST [A] | 39.7 A |
| Teknologi | Stempel |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 125 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 14.95 Kilogram |
| Nettovægt | 13 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 9.35 Liter |