Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Kølemidler: R404A, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerLBPMBP
BeskrivelseTF4CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]3.80 Ohm
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]1690 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]2.60 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator280 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]0.60 kg
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
ModelnummerTF4CLX
MotortypeCSIR
Oliemængde280 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeTF
RLA3.20 A
SegmentanvendelseKøling LTKøling MT
Slagvolumen [cm3]3.86 cm³
Startstrøm HST [A]20.0 A
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.854 Kilogram
Nettovægt8.569 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.135 Liter