Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50 220/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerMBP
BeskrivelseNL6.1MF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm]16.40 Ohm
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyKompressor
FarveSort
Fri gasvolumen [cm3]2360 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]10.20 Ohm
Indeholder batterierNo
Kapacitans for startkondensator80 µF
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]0.60 kg
KølemidlerR134a
Kompressorstrømforsyning [V]220/1/50 220/1/60
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST (lavt startmoment) [A]8.0 A
MærketeknologiCondensing Units Accessories & Spare parts
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
ModelnummerNL6.1MF
MotortypeCSIRRSIR
Oliemængde270 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnavnCompressor
ProdukttypeNL
RLA1.70 A
SegmentanvendelseKøling MT
Slagvolumen [cm3]6.13 cm³
Startstrøm HST [A]9.2 A
Startstrøm LST [A]12.2 A
TeknologiStempel
VæskeindsprøjtningNej
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.982 Kilogram
Nettovægt10.419 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026