Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2119
NF11FX
119-2119
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | NF11FX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm] | 3.60 Ohm |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Farve | Sort |
| Fri gasvolumen [cm3] | 2360 cm³ |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitans for startkondensator | 410 µF |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Kølemidler | R134a |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 43.10 A |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A |
| Modelnummer | NF11FX |
| Motortype | CSIR |
| Oliemængde | 300 cm³ |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | NF |
| RLA | 7.60 A |
| Segmentanvendelse | Køling MT |
| Slagvolumen [cm3] | 11.15 cm³ |
| Startstrøm HST [A] | 43.1 A |
| Teknologi | Stempel |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 125 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.65 Kilogram |
| Nettovægt | 11 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.492 Liter |