Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Applikationer | HBPLBPMBP |
| Beskrivelse | SC15G |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer alt. [ohm] | 4.20 Ohm |
| Embalagen individuel | Enkeltpakke kodenummer |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Farve | Sort |
| Fri gasvolumen [cm3] | 1460 cm³ |
| Godkendelse | CEUL |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet – kondensator B | 240 uF |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Kølemidler | R134a |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| LRA HST (højt startmoment) [A] | 39.7 A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Modelnummer | SC15G |
| Motortype | CSIR |
| Oliefyldning [L] | 600.00 L |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | SC |
| RLA | 7.6 A |
| Segmentanvendelse | Køling LTKøling MT |
| Slagvolumen [cm3] | 15.28 cm³ |
| Spænding 60Hz [V] | 115 V |
| Spænding 60Hz [V] [Maks.] | 115 V |
| Startstrøm HST [A] | 39.7 A |
| Teknologi | Stempel |
| UL-klassificeret | Yes |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 125 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.958 Kilogram |
| Nettovægt | 13.564 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.048 Liter |