Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR6DL
118U5373
Kølemidler: R404A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør og reservedele til condensing units
118U5373
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | FR6DL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Kompressor |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
| Mærketeknologi | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP FR6DL (SINGLE PACK) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modelnummer | FR6DL |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnavn | Compressor |
| Produkttype | FR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentanvendelse | Køling HTKøling MT |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.6 Kilogram |
| Nettovægt | 10.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |