Stempelkompressor, MS30FG
123F2203
Kølemidler: R404A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/60
123F2203
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning diameter [mm] | 8.00 mm |
| Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
| Afgangstilslutning materiale | Kobber |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 171 mm |
| Afgangstilslutningsvinkel [°] | 63 ° |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | MS30FG |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftskondensatorkapacitet | 25.0 µF |
| Economizer | Nej |
| Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 4.64 Ohm |
| Emballagemængde | 48 |
| Family | S |
| Farve | Sort |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Godkendelse | CE |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
| Højde fra grundplade [mm] | 276 mm |
| Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.46 Ohm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 1.70 kg |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 220/1/60 |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 196 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mærketeknologi | Stempelkompressor |
| Material Description | MS30FG; 230V 60Hz ~1; I Pack |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 9.70 A |
| Modelnummer | MS30FG |
| Motortype | CSR |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/60 |
| Oliemængde | 887 cm³ |
| Olietype | POE |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Procestilslutning kommentarer | Gummiprop |
| Procestilslutning materiale | Kobber |
| Procestilslutning vinkel | 0.00 ° |
| Procestilslutningsdiameter [mm] | 9.7 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor S |
| Produkttype | MS30 |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Segmentanvendelse | Køling LT |
| Slagvolumen [cm3] | 29.95 cm³ |
| Sugetilslutning diameter [mm] | 12.70 mm |
| Sugetilslutning materiale | Kobber |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 261 mm |
| Sugetilslutningsvinkel [°] | 0 ° |
| Teknologi | Stempel |
| Totalhøjde [mm] | 282.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 115 °C |
| Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23.1 Kilogram |
| Nettovægt | 22.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666866 |