Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Stempelkompressor, B43H

123F8104

Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning diameter [mm]5.10 mm
Afgangstilslutning kommentarerGummiprop
Afgangstilslutning materialeKobber
Afgangstilslutningshøjde [mm]110 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°]90 °
Antal faser (kompressor)1
ApplikationerLBP
BeskrivelseB43H
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm]9.40 Ohm
Emballagemængde125
FamilyB
FarveSort
Fase1
Frekvens [Hz]50/60
GodkendelseCE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]240 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]255 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]255 V
Højde fra grundplade [mm]145 mm
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm]26.50 Ohm
Indeholder batterierNo
Indkoblingsstrøm LST 50 Hz [A]4.27 A
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]0.30 kg
KølemidlerR134a
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50 230/1/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]220 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]187 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
LRA LST (lavt startmoment) [A]12.0 A
Egenskab
Værdi
LRA LST 50 Hz [A]12.00 A
MærketeknologiStempelkompressor
Material DescriptionB43H; 220-240V 50/60Hz ~1; I-PACK
ModelnummerB43H
MotortypeRSIR
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Oliemængde130 cm³
OlietypePOE
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning kommentarerGummiprop
Procestilslutning materialeKobber
Procestilslutning vinkel90.00 °
Procestilslutningsdiameter [mm]6.1 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor B
ProdukttypeB43
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm]3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3600 rpm
SegmentanvendelseKøling LT
Slagvolumen [cm3]4.30 cm³
Spænding 50Hz [V]220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]240 V
Spænding 60Hz [V]220 V
Spænding 60Hz [V] [Maks.]240 V
Startstrøm LST [A]427.0 A
Sugetilslutning diameter [mm]6.10 mm
Sugetilslutning materialeKobber
Sugetilslutningshøjde [mm]106 mm
Sugetilslutningsvinkel [°]90 °
TeknologiStempel
Totalhøjde [mm]149.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max]115 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max]135 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.6 Kilogram
Nettovægt5.4 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.675 Liter
EAN/UPC5702424664855