Service kit, Z0, Frysere uden alarm, Multipak, 40 stk.
077Z7014
Produkttype: Z0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm
077Z7014
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | Frysere uden alarm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | cURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 84.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2135 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold indkobling [°C] | -24.0 °C |
| Kold indkobling [°F] | -11.0 °F |
| Kold udkobling [°C] | -32.0 °C |
| Kold udkobling [°F] | -25.5 °F |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middel indkobling [°C] | -15.5 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°F] | 4.0 °F |
| Middel udkobling [°C] | -22.0 °C |
| Middel udkobling [°F] | -7.5 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | Z0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Tilpasningsdygtig køleskab/fryserStyring |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -8.5 °C |
| Varm indkobling [°F] | 16.5 °F |
| Varm udkobling [°C] | -14.0 °C |
| Varm udkobling [°F] | 7.0 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.142 Kilogram |
| Nettovægt | 0.122 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976350 |