Service kit, Z6, Køler med automatisk afrimning, Multipak, 40 stk.
077Z7011
Produkttype: Z6, Anvendes til produkt: Køler med automatisk afrimning
077Z7011
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | Køler med automatisk afrimning |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Godkendelse | cURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 84.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2135 mm |
| Kold indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kold indkobling [°F] | 41.0 °F |
| Kold udkobling [°C] | -8.2 °C |
| Kold udkobling [°F] | 17.0 °F |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middel indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Middel indkobling [°F] | 41.0 °F |
| Middel udkobling [°C] | -4.7 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel udkobling [°F] | 23.5 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | Z6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Konstant indkoblingKøleskabsstyring |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Varm indkobling [°F] | 41.0 °F |
| Varm udkobling [°C] | -1.4 °C |
| Varm udkobling [°F] | 29.5 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.142 Kilogram |
| Nettovægt | 0.122 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975988 |