Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z6, Køler med automatisk afrimning, Multipak, 40 stk.

077Z7010

Produkttype: Z6, Anvendes til produkt: Køler med automatisk afrimning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktKøler med automatisk afrimning
DG Indicator ProfileContains Gas
GodkendelsecURus
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]39.0 in
Kapillarrørslængde [mm]990 mm
Kold indkobling [°C]3.3 °C
Kold indkobling [°F]38.0 °F
Kold udkobling [°C]-12.7 °C
Kold udkobling [°F]9.0 °F
Material Description077Z Service thermostat
Middel indkobling [°C]3.3 °C
Middel indkobling [°F]38.0 °F
Middel udkobling [°C]-7.3 °C
Egenskab
Værdi
Middel udkobling [°F]19.0 °F
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnService kit
ProdukttypeZ6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseKonstant indkoblingKøleskabsstyring
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]3.3 °C
Varm indkobling [°F]38.0 °F
Varm udkobling [°C]-2.2 °C
Varm udkobling [°F]28.0 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.142 Kilogram
Nettovægt0.122 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.468 Liter
EAN/UPC5702428975971