Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrisæt, B6

077B7352

Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat80 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Kapillarrørslængde [mm]1300 mm
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]-28.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseIndustrisæt
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-13.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.121 Kilogram
Nettovægt0.11 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517