Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrisæt, B6

077B7339

Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 75

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat75 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]-12.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseIndustrisæt
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-5.3 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.115 Kilogram
Nettovægt0.091 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029210