Industrisæt, B0
077B7314
Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 80
077B7314
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | VARM |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -14.3 °C |
| Kold udkobling [°C] | -21.4 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Industrisæt |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Industrisæt |
| Varm indkobling [°C] | 3.3 °C |
| Varm udkobling [°C] | -1.2 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.106 Kilogram |
| Nettovægt | 0.09 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029418 |