Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisæt, B0

077B7293

Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat60 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Kapillarrørslængde [mm]650 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]1.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseIndustrisæt
Varm indkobling [°C]12.5 °C
Varm udkobling [°C]9.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt113 Gram
Nettovægt89 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162980262