Industrisæt, B6
077B7290
Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 90
077B7290
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | KOLD |
| Kapillarrørslængde [mm] | 800 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -6.1 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit90 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Industrisæt |
| Produkttype | B6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Industrisæt |
| Varm indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -2.4 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 89 Gram |
| Nettovægt | 85 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718421 |