Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisæt, B0

077B7288

Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 90

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]1.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseIndustrisæt
Varm indkobling [°C]12.5 °C
Varm udkobling [°C]9.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt100 Gram
Nettovægt90 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162696507