Industrisæt, B0
077B7284
Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 90
077B7284
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | VARM |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -33.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -40.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Industrisæt |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Industrisæt |
| Varm indkobling [°C] | -22.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -27.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.089 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162229996 |