Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisæt, B0

077B7272

Typebetegnelse: Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 90

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Kapillarrørslængde [mm]610 mm
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]1.0 °C
Kold udkobling [°C]-12.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseIndustrisæt
Varm indkobling [°C]10.3 °C
Varm udkobling [°C]0.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.089 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562