Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat, B0

077B7108

Produkttype: B0, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 15.2, Varm udkobling [°C]: 9, Kold indkobling [°C]: 8, Kold udkobling [°C]: 0.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold indkobling [°C]8.0 °C
Kold indkobling [°F]46.4 °F
Kold udkobling [°C]0.5 °C
Kold udkobling [°F]32.9 °F
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnService kit
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseServicetermostatwith accessories
Varm indkobling [°C]15.2 °C
Varm indkobling [°F]59.4 °F
Varm udkobling [°C]9.0 °C
Varm udkobling [°F]48.2 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt88 Gram
Nettovægt83 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643