Servicetermostat, B62
077B7104
Produkttype: B62, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, 2 døre, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -12.5, Kold udkobling [°C]: -23, Kold udkobling [°C]: -23, Kapillarrørslængde [mm]: 1000
077B7104
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe, 2 døre |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 39.4 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kold indkobling [°F] | 38.3 °F |
| Kold udkobling [°C] | -23.0 °C |
| Kold udkobling [°F] | -9.4 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | B62 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Servicetermostatwith accessories |
| Varm indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Varm indkobling [°F] | 38.3 °F |
| Varm udkobling [°C] | -12.5 °C |
| Varm udkobling [°F] | 9.5 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 142 Gram |
| Nettovægt | 132 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |