Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat, B0

077B7102

Produkttype: B0, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -9.5, Varm udkobling [°C]: -15, Kold indkobling [°C]: -18, Kold udkobling [°C]: -24.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]47.2 in
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold indkobling [°C]-18.0 °C
Kold indkobling [°F]0.4 °F
Kold udkobling [°C]-24.5 °C
Egenskab
Værdi
Kold udkobling [°F]-12.1 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnService kit
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseServicetermostatwith accessories
Varm indkobling [°C]-9.5 °C
Varm indkobling [°F]14.9 °F
Varm udkobling [°C]-15.0 °C
Varm udkobling [°F]5.0 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.136 Kilogram
Nettovægt0.015 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026592