Servicetermostat, B0
077B7101
Produkttype: B0, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 12.5, Varm udkobling [°C]: 9.5, Kold indkobling [°C]: 5, Kold udkobling [°C]: 1.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
077B7101
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | Flaskekølere |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 47.2 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1200 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kold indkobling [°F] | 41.0 °F |
| Kold udkobling [°C] | 1.5 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kold udkobling [°F] | 34.7 °F |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Servicetermostatwith accessories |
| Varm indkobling [°C] | 12.5 °C |
| Varm indkobling [°F] | 54.5 °F |
| Varm udkobling [°C] | 9.5 °C |
| Varm udkobling [°F] | 49.1 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 136 Gram |
| Nettovægt | 82 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |