B0
077B7088
Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50
077B7088
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkendelse | CE |
| Indstillet position | KOLD |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -1.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -8.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Industrisæt |
| Produkttype | B0 |
| Typebetegnelse | Without add. function |
| Varm indkobling [°C] | 11.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | 6.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 144 Gram |
| Nettovægt | 88 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |