Industrisæt, B20
077B7086
Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50
077B7086
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkendelse | CE |
| Indstillet position | KOLD |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2300 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -24.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -34.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Industrisæt |
| Produkttype | B20 |
| Typebetegnelse | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Varm indkobling [°C] | -10.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -17.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 158 Gram |
| Nettovægt | 132 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160984 |