Danfoss logo
Industrisæt, B62-product-details

Industrisæt, B62

077B7083

Industrisæt, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseCE
Indstillet positionKOLD
Kapillarrørslængde [mm]1600 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-27.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnIndustrisæt
ProdukttypeB62
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact
Varm indkobling [°C]3.5 °C
Varm udkobling [°C]-11.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt148 Gram
Nettovægt122 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977