Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat, B0

077B7068

Produkttype: B0, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -16.7, Varm udkobling [°C]: -23.5, Kold indkobling [°C]: -21.8, Kold udkobling [°C]: -29.5, Kapillarrørslængde [mm]: 623

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapillarrørslængde [mm]623 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold indkobling [°C]-21.8 °C
Kold indkobling [°F]-7.2 °F
Kold udkobling [°C]-29.5 °C
Kold udkobling [°F]-21.1 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]-19.2 °C
Middel udkobling [°C]-26.4 °C
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnService kit
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseServicetermostatwith accessories
Varm indkobling [°C]-16.7 °C
Varm indkobling [°F]2.0 °F
Varm udkobling [°C]-23.5 °C
Varm udkobling [°F]-10.3 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt121 Gram
Nettovægt120 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916