Servicetermostat, B6
077B7067
Produkttype: B6, Typebetegnelse: Servicetermostat, Varm indkobling [°C]: 4.2, Varm udkobling [°C]: -1.5, Kold udkobling [°C]: -6, Kold udkobling [°C]: -6, Kapillarrørslængde [mm]: 1087
077B7067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1087 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold indkobling [°C] | 4.2 °C |
| Kold udkobling [°C] | -6.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | 4.2 °C |
| Middel udkobling [°C] | -3.2 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | B6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Servicetermostatwith accessories |
| Varm indkobling [°C] | 4.2 °C |
| Varm udkobling [°C] | -1.5 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 124 Gram |
| Nettovægt | 120 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950947 |