Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat, B6

077B7063

Produkttype: B6, Typebetegnelse: Servicetermostat, Varm indkobling [°C]: 6.2, Varm udkobling [°C]: -4.4, Kold udkobling [°C]: -9.9, Kold udkobling [°C]: -9.9, Kapillarrørslængde [mm]: 1067

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapillarrørslængde [mm]1067 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold indkobling [°C]6.2 °C
Kold udkobling [°C]-9.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]6.2 °C
Middel udkobling [°C]-6.6 °C
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnService kit
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseServicetermostatwith accessories
Varm indkobling [°C]6.2 °C
Varm udkobling [°C]-4.4 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt130 Gram
Nettovægt120 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361