Termostat, B63
077B6335
Produkttype: B63, Anvendes til produkt: Køler med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -12.5, Kold udkobling [°C]: -21, Kold udkobling [°C]: -21, Kapillarrørslængde [mm]: 1010
077B6335
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Køler med automatisk afrimning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | VARM |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1010 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -21.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B63 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| Varm indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | -12.5 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 97 Gram |
| Nettovægt | 92 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |