Termostat, B63
077B6334
Produkttype: B63, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -11.3, Kold udkobling [°C]: -25, Kold udkobling [°C]: -25, Kapillarrørslængde [mm]: 755
077B6334
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 755 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Kold indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -25.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B63 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | -11.3 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 89 Gram |
| Nettovægt | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |