Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6331

Produkttype: B63, Varm indkobling [°C]: 4, Varm udkobling [°C]: -13, Kold udkobling [°C]: -25, Kold udkobling [°C]: -25, Kapillarrørslængde [mm]: 2250

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]2250 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.0 °C
Kold udkobling [°C]-25.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]4.0 °C
Middel udkobling [°C]-18.5 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB63
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]4.0 °C
Varm udkobling [°C]-13.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.127 Kilogram
Nettovægt0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens