Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6172

Produkttype: B6, Anvendes til produkt: med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -5, Kold udkobling [°C]: -21, Kold udkobling [°C]: -21, Kapillarrørslængde [mm]: 900

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktmed automatisk afrimningRefrigerator
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]650 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-21.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]3.5 °C
Varm udkobling [°C]-5.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt90 Gram
Nettovægt85 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424014544