Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5271

Varm indkobling [°C]: 8.9, Varm udkobling [°C]: -9.5, Kold indkobling [°C]: 2.5, Kold udkobling [°C]: -20, Kapillarrørslængde [mm]: 800

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]2.5 °C
Kold udkobling [°C]-20.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB52
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]8.9 °C
Varm udkobling [°C]-9.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Gram
Nettovægt90 Gram
Egenskab
Værdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540