Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5034

Produkttype: B5, Varm indkobling [°C]: 12.5, Varm udkobling [°C]: -5.1, Kold indkobling [°C]: 6.9, Kold udkobling [°C]: -13.7, Kapillarrørslængde [mm]: 400

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøler med automatisk afrimning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]400 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]6.9 °C
Kold udkobling [°C]-13.7 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB5
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith large differential andautomatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]12.5 °C
Varm udkobling [°C]-5.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt77 Gram
Nettovægt72 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk