Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5033

Produkttype: B5, Varm indkobling [°C]: 6.3, Varm udkobling [°C]: -5.3, Kold indkobling [°C]: 3.5, Kold udkobling [°C]: -9.4, Kapillarrørslængde [mm]: 900

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøler med automatisk afrimning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-9.4 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB5
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith large differential andautomatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]6.3 °C
Varm udkobling [°C]-5.3 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt79 Gram
Nettovægt74 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk