Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B4

077B4047

Produkttype: B4, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe; med manuel afrimning, Varm indkobling [°C]: -4, Varm udkobling [°C]: -13, Kold udkobling [°C]: -22, Kold udkobling [°C]: -22, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alt. Danfoss-kode1 (service)077B4047
Antal pr. pakkeformat80 stk.
Anvendes til produktKøleskabemed manuel afrimning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold afrimning [°C]6.0 °C
Kold indkobling [°C]-11.0 °C
Kold udkobling [°C]-22.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB4
REACH-kandidatlistens stofferNo
Servicetermostat til077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
TypebetegnelseStandardtermostat
UL-klassificeretYes
Varm afrimning [°C]6.0 °C
Varm indkobling [°C]-4.0 °C
Varm udkobling [°C]-13.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.096 Kilogram
Nettovægt0.09 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205