Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3695

Produkttype: B62, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 3, Varm udkobling [°C]: -5, Kold udkobling [°C]: -12, Kold udkobling [°C]: -12, Kapillarrørslængde [mm]: 1100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1100 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.0 °C
Kold udkobling [°C]-12.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
TypebetegnelseWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Varm indkobling [°C]3.0 °C
Varm udkobling [°C]-5.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt94.2 Gram
Nettovægt89.2 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969