Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3691

Produkttype: B62, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -12.5, Kold udkobling [°C]: -21, Kold udkobling [°C]: -21, Kapillarrørslængde [mm]: 1010

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1010 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-21.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
Varm indkobling [°C]3.5 °C
Varm udkobling [°C]-12.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt97 Gram
Nettovægt92 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255065029