Termostat, B62
077B3690
Produkttype: B62, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 4.5, Varm udkobling [°C]: -13, Kold udkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -26, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
077B3690
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabewith manual def. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1200 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 4.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -26.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B62 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 4.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | -13.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 97 Gram |
| Nettovægt | 92 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787410 |
| Proposition 65 | No significant risk |