Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3689

Produkttype: B6, Varm indkobling [°C]: 4.5, Varm udkobling [°C]: -13, Kold udkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -26, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.5 °C
Kold udkobling [°C]-26.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]4.5 °C
Varm udkobling [°C]-13.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk